Teilenummer
|
---|
HBL15S |
HBL40S |
HBL60S |
HBL80S |
HBL120S |
HBL140S |
HBL900S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length L-shape only (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | Einzelstück | 89 | 3.5 | - | - | 411-4175 | 2.8g | - | ||
8.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Einzelstück | 139 | 7 | - | - | 411-4281 | 18.0g | - | ||
13.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Einzelstück | 179 | 9.5 | - | - | 411-4329 | 45.0g | - | ||
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Einzelstück | 199 | 12 | - | - | 411-4345 | 90.0g | - | ||
51.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Einzelstück | 250 | 18 | - | - | 411-4132 | 245.0g | - | ||
56.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | Einzelstück | 280 | 22 | - | - | 411-4159 | 405.0g | - | |
99.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Produktsatz | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 288-1357 | 372 g/set | Holder |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Features | It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length L-shape only(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften