Teilenummer
|
---|
CH804C |
CH806C |
CH808C |
CH810C |
KI2204F |
KI2206F |
KI2208F |
KI2210F |
MI1204M |
MI1206M |
MI1208M |
MI1210M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Details Type | Width (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 80 | 4 | #80 Series, Color: Brown | 13 | 176-1790 | 290 g/pack | ||
18.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 6 | #80 Series, Color: Brown | 15 | 176-1803 | 370 g/pack | |
20.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 8 | #80 Series, Color: Brown | 20 | 176-1811 | 490 g/pack | |
20.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 10 | #80 Series, Color: Brown | 20 | 176-1820 | 630 g/pack | ||
16.56 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 4 | #220 Series, Color: Yellow | 13 | 176-1871 | 290 g/pack | ||
17.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 6 | #220 Series, Color: Yellow | 15 | 176-1889 | 370 g/pack | ||
18.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 8 | #220 Series, Color: Yellow | 20 | 176-1897 | 490 g/pack | ||
20.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 10 | #220 Series, Color: Yellow | 20 | 176-1901 | 630 g/pack | ||
16.56 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | #120 Series, Color: Green | 13 | 176-1838 | 290 g/pack | ||
17.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | #120 Series, Color: Green | 15 | 176-1846 | 370 g/pack | ||
18.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 120 | 8 | #120 Series, Color: Green | 20 | 176-1854 | 490 g/pack | ||
20.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 120 | 10 | #120 Series, Color: Green | 20 | 176-1862 | 630 g/pack |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Features | Good finish and luster are acquired. Synthetic rubber and polycrystalline fragmented abrasive grains are sintered, and excellent grinding force and abrasive grains are provided. |
Application | Ideal for polishing general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminums and coppers. Ideal for polishing molds (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Ideal for deburring in drilling. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Details Type
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften