„Schleifstein für Präzisionsschleifen“ (Wellendurchmesser 3 mm) 【10 Stk. pro Packung】

„Schleifstein für Präzisionsschleifen“ (Wellendurchmesser 3 mm)
[Features]
· A high grade precision grindstone (PA/W) for high speed grinding.
· It is well suited for precision grinding of all types of hardened alloy steels and tool steels.
· Ideal for precision grinding of molds and jig tools.
· A grindstone bonding degree of Q is maintained and a good finish surface can be obtained.
[Applications]
· Precision cutting of hardened products with alloy steel and tool steel.
· For grinding jig tools and molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42611
42612
42613
42614
42615
42616
42617
42618
42619
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Partikelgröße
(#)
Außendurchmesser des Schleifsteinabschnitts
(mm)
Achslänge
(mm)
Breite
(mm)
Max. Drehzahl
(U/min)
Trusco Code Masse
(g/Kasten)

98.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3201507105000297-455043.9

106.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 3201.5507105000297-456844.4

62.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2202406105000297-457628.7

46.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1203406105000297-458434.4

46.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1204406105000297-459235.1

39.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1205401070000297-460638.9

39.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1206401070000297-461442.1

39.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1208401370000297-462249.3

39.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10010401350000297-463176.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schleifstein Wellendurchmesser(mm) 3 Form Cylinder
Stück/Packung(Stück) 10 Eigenschaften It is a high-grade precision grindstone for polishing (PA/W). It is appropriate for the precision polishing of various quenched alloy steel and tool sets. Ideal for the precision polishing of molding and tools. The degree of grindstone bonding maintains the Q, and obtains an excellent finished surface. Anwendung It is precision cutting of quenched products utilizing alloy steel and steel tools. It is for the grinding of tools and molds.

Technischer Support