Teilenummer
|
---|
957AT-10330-40 |
957AT-10330-60 |
957AT-10330-80 |
957AT-10330-100 |
957AT-10330-120 |
957AT-20520-40 |
957AT-20520-60 |
957AT-20520-80 |
957AT-20520-100 |
957AT-20520-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Particle Size (#) | Pcs./Box. (pc.) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 330 | 40 | 50 | 284-8325 | 400 (g/box) | ||
79.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 60 | 50 | 284-8333 | 400 (g/box) | ||
79.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 80 | 50 | 284-8341 | 400 (g/box) | ||
79.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 330 | 100 | 50 | 284-8350 | 400 (g/box) | ||
79.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 120 | 50 | 284-8368 | 400 (g/box) | ||
48.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 40 | 20 | 284-8376 | 500 (g/box) | ||
48.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 60 | 20 | 284-8384 | 500 (g/box) | ||
48.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 80 | 20 | 284-8392 | 500 (g/box) | ||
48.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 100 | 20 | 284-8406 | 500 (g/box) | ||
48.83 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 20 | 520 | 120 | 20 | 284-8414 | 500 (g/box) |
Loading...
Tool Used | Elektro- und Pneumatikwerkzeuge | Abrasive material | Keramik (SG oder A) | With/without joints | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Application | For cutting or polishing hard-to-cut material such as stainless steel, titanium steel, nickel steel, etc. (of course it provides the same performance for normal steel or carbon steel). Removing beads from welded objects. Deburring, chamfering. | Features | A grinding belt that utilizes 3M TM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Particle Size(#)
Pcs./Box.(pc.)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften