Teilenummer
|
---|
EXS-1815K |
EXS-1815SK |
EXS-1816K |
EXS-1816SK |
EXS-1830SK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Case | Number of included sets (piece) | Trusco Code | Mass | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.84 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Plastic | 5 | 231-9314 | 110 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK | ||
50.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Resin case | 5 | 231-9373 | 385 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK | ||
51.67 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Plastic | 6 | 231-9331 | 220 g/Set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK | ||
82.96 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Resin case | 6 | 231-9390 | 500 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK | ||
96.83 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Resin case | 7 | 231-9411 | 500 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-805BK EX-806AK |
Loading...
Tap Type | Umbau-/Abnehmwerkzeug | Application | For extracting folded bolts and pipes | Specifications | Square Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Medium carbon steel (S45C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case
Number of included sets(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften