Handgewindebohrer (für metrische Schrauben / HSS-E)

Handgewindebohrer (für metrische Schrauben / HSS-E)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used for both through holes and blind holes.
· It is a high-speed steel (HSS-E) tap set.
[Applications]
· Work materials: General steel, low/medium carbon steel, alloy steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-H-HT-M5X0.8-S
T-H-HT-M8X1.25-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code

27.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M50.860165.5391-2345

39.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81.2570226.2391-2426

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Material High-Speed Steel (HSS-E) Set Content Taper, Plug, and Bottoming
Set Threads 9, 5, 1.5 Accuracy JIS2 Grade

Technischer Support