Teilenummer
|
---|
TB-6202 |
TB-6212 |
TB-6222 |
TB-6232 |
TB-6242 |
TB-6252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 3 | 6 Arbeitstage | 32 | 6 | 20 | 259-0018 | 35 | ||
11.02 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 9 | 20 | 259-0026 | 43 | |
14.75 € | 3 | 6 Arbeitstage | 50 | 12 | 26 | 261-9474 | 60 | ||
13.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 16.5 | 32 | 261-9482 | 85 | |
18.94 € | 3 | 7 Arbeitstage | 75 | 19 | 37 | 261-9491 | 110 | ||
21.65 € | 3 | 6 Arbeitstage | 100 | 31 | 38 | 259-0034 | 130 |
Loading...
Product Type | Radbürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 35 | Hair material | Steel Wire | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Fitting Width(mm) | 12 | Features | Can be used with commercially available electric drills. | Application | Deburring of metal products and rust-removal. |
Specifications | Steel Wire 0.3 mm |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften