Rubber / Plastic Durometer (Indicator Type)

Rubber / Plastic Durometer (Indicator Type)
[Features]
· JIS K 6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.
· A friction pointer type which retains the maximum value.
· Conforms with standards as follows: JIS K 6253 (Type A), ISO 7619, ISO 868 and ASTM D 2240.
[Applications]
· Applicable materials: Rubber, tires, rubber hoses, soft plastic, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-719G

Teilenummer
GS-719G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

392.39 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Materials Kautschuk / Rolle / Gummischlauch / Flexibler Kunststoff Product Type Einstellschraube Spring load value(mN) 550 bis 8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 103-0248
Mass(g) 208 Indenter shape 35° Conical Trapezoid Features JIS K6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.

Sie befinden sich auf der Seite für Rubber / Plastic Durometer (Indicator Type) , die Teilenummer ist GS-719G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS-719G.

Technischer Support