Rubber / Plastic Durometer

Rubber / Plastic Durometer
[Features]
· JIS K 6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.
· Standard type.
· Conforms with standards as follows: JIS K 6253 (Type A), ISO 7619, ISO 868 and ASTM D 2240 (US standard).
[Applications]
· Applicable materials: Rubber, tires, rubber hoses, soft plastic, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-719N

Teilenummer
GS-719N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

346.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Materials Kautschuk / Rolle / Gummischlauch / Flexibler Kunststoff Product Type Einstellschraube Spring load value(mN) 550 bis 8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 103-0230
Mass(g) 200 Indenter shape 35° Conical Trapezoid Features JIS K6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.

Sie befinden sich auf der Seite für Rubber / Plastic Durometer, die Teilenummer ist GS-719N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS-719N.

Technischer Support