Werkzeugwagen Royal weiß – himmelblau

Werkzeugwagen Royal weiß – himmelblau
A tool wagon that features a seamless drawing press tray.
[Features]
· The tray is made using a seamless drawing press method; therefore even if liquids such as oils are spilled, there will be no leakage.
· According to articles to store and the purposes, shallow shelves can be increased or combined. (Sold Separately)
· Material Main body: steel, caster fittings: steel, wheels: synthetic rubber.
[Applications]
· The shallow top tier is suitable for organizing small objects, and the middle and bottom tiers for tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TWR-421-R

Teilenummer
TWR-421-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

187.24 €

1 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 586 Depth(mm) 320 Height(mm) 833
Maximum Load(kg/unit) 70 Color Rot Details Type Shallow Model: 2 drawers + Deep Model: 1 drawer Type
Post Diameter(mm) 25.4 Trusco Code 510-3151 Number of Steps(Level) 3
Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 95 Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Mass(g) 9000
Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel Wheel Material Synthetic Rubber
Uniform Load Capacity: Shallow Type(kg/stage) 20 Uniform Load Capacity: Deep Type(kg/stage) 30 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugwagen Royal weiß – himmelblau, die Teilenummer ist TWR-421-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWR-421-R.

Technischer Support