Teilenummer
|
---|
TB-4008-5 |
TB-4009-5 |
TB-4010-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hair length (mm) | Hair end width (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | 10 | 150 | 330-4248 | 15 (g/bag) | |
7.70 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | 20 | 200 | 330-4256 | 20 (g/Bag) | ||
15.52 € | 5 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 33 | 23 | 250 | 330-4264 | 30 (g/Bag) |
Loading...
Type | Bürste mit Metallgriff | Product wool material | Human hair | The Number of each bag(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Has a handle made of narrow wire and can be used for areas where oil is hard to apply. | Application | Application of oil to machines such as drill presses and lathes. | Core wire | Steel (Iron) |
Caulking Section | Tin (Tin Plated Sheet) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hair length(mm)
Hair end width(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften