Teilenummer
|
---|
TB-2060 |
TB-2061 |
TB-2062 |
TB-2063 |
TB-2064 |
TB-2065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 2 | 6 Arbeitstage | Steel Wire | 0.2 | 297-3715 | 95(g) | - | ||
26.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stainless Steel | 0.2 | 297-3740 | 95(g) | SUS304 | ||
20.04 € | 2 | 6 Arbeitstage | Nylon 66 | 0.3 | 297-3766 | 80(g) | - | ||
21.02 € | 2 | 6 Arbeitstage | Wrapping | 0.17 | 297-3723 | 95(g) | - | ||
22.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Brass | 0.15 | 297-3731 | 95(g) | - | ||
23.65 € | 2 | 6 Arbeitstage | Hog hair | - | 297-3758 | 75(g) | - |
Loading...
Type | Profilbürste | Number of lines(Row) | 2 | Planting(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Overall Length(mm) | 230 | Features | Double-row type of 6U model. |
Application | Polishing, deburring, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften