Profilbürste, „flache J-Form / J-Form, Doppelverwendung“, Ersatzkopf【10 Stk. pro Packung】

Profilbürste, „flache J-Form / J-Form, Doppelverwendung“, Ersatzkopf
[Features]
· J Type Channel Brush; head brush part of flat J type only.
[Applications]
· For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-2040S-10
TB-2041S-10
TB-2042S-10
TB-2043S-10
TB-2044S-10
TB-2045S-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

43.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Steel Wire0.2297-3596220 (g/Box)-

78.88 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stainless Steel0.2297-3626220 (g/Box)SUS304

58.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Nylon 660.3297-3642150 (g/box)-

57.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Wrapping0.17297-3600220 (g/Box)-

76.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Brass0.15297-3618200 (g/Box)-

69.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Hog hair-297-3634150 (g/box)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Profilbürste Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 80
Hair length(mm) 15 Material (handle) Steel Overall Length(mm) 80
Thickness(mm) 6 Height(mm) 21 Pcs./Box.(piece) 10
Features J Type Channel Brush; head brush part of flat J type only. Application For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating.

Technischer Support