Teilenummer
|
---|
TT32GUR-AC15N |
TT32GUR-HSS |
TT32GUR-HSS-TIN |
TT32GUR-NK1010 |
TT32GUR-NK2001 |
TT32GUR-NK2020 |
TT32GUR-NK3030 |
TT32GUR-NK5050 |
TT32GUR-NK8080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 12 | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Verfügbar | AlCrN | Fine-particle carbide | Honing Edge | ||
26.60 € | 12 | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | High-speed steel | Sharp edge | ||
30.89 € | 12 | 7 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiN | High-speed steel | Sharp edge | ||
24.03 € | 12 | 6 Arbeitstage | Aluminium[○] / Kunststoff[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
24.03 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Cermet | Honing Edge | ||
24.03 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
31.01 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Verfügbar | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
31.01 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
31.23 € | 12 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Verfügbar | TiAlN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal / Runde Fase | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften