Teilenummer
|
---|
T32MOR-NK1010 |
T32MOR-NK2001 |
T32MOR-NK2020 |
T32MOR-NK3030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 12 | 6 Arbeitstage | - | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
9.80 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Cermet | Honing Edge | ||
11.83 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | N/A | Ohne Beschichtung | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
21.66 € | 12 | 6 Arbeitstage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Verfügbar | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal / Runde Fase | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften