Spitzen für die Chibieco und Chibieco 2 TXMT080206

Spitzen für die Chibieco und Chibieco 2 TXMT080206
Eine Wendeschneidplatte zum Anfasen.
[Merkmale] Wird zum Zentrieren (Positionieren) / Anfasen / Horizontallauf verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TXMT080206-AC15N

Teilenummer
TXMT080206-AC15N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.14 €

12 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Coating Y/N Verfügbar
Coating Type AlCrN Material Details Fine-particle carbide Edge Shape Honing Edge
Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 3

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzen für die Chibieco und Chibieco 2 TXMT080206, die Teilenummer ist TXMT080206-AC15N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TXMT080206-AC15N.

Technischer Support