Mini R

Mini R
Es können 8 Ecken einer Wendeschneidplatte verwendet werden.
Rundfasen und C-Fasen sind durch Austausch der Wendeschneidplatte möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR20-16S

Teilenummer
MR20-16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

154.88 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Maximum Blade Diameter (D)(mm) 16 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 1–5 Number of flutes 1
φdn(mm) 15.6 φd(mm) 20 Overall Length L(mm) 120
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40 Drawing 3
Compatible Tip SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

Sie befinden sich auf der Seite für Mini R, die Teilenummer ist MR20-16S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR20-16S.

Technischer Support