Teilenummer
|
---|
RR16-30S-4R |
RR16-30S-5R |
RR25-40S-4R |
RR25-40S-5R |
RR25-48N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | L3 (mm) | R | Drawing | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1–5 | 2 | 17.9 | 16 | - | 4R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
536.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1–5 | 2 | 17.9 | 16 | - | 5R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
474.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1–5 | 4 | 27.8 | 25 | 14 | 4R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
689.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1–5 | 4 | 27.8 | 25 | 14 | 5R | 1 | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR | ||
474.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 0.5~5 | 4 | 31.3 | 25 | 20.5 | - | 2 | N43GXR |
Loading...
Application | Runde Fase | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Overall Length L(mm) | 200 | ℓs(mm) | 175 | ℓn(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Number of flutes
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
L3(mm)
R
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften