Mehrwinkel-Fräse

Mehrwinkel-Fräse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Variable angle type. : Features a serrated structure and double-clamp mechanism that provides good part retention and prevents tip movement during machining.
· 0° to 90° at 5° pitch for easy, reliable angle adjustment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAM32-50S
MAM32-50SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)

528.38 €

1 6 Arbeitstage 145100

561.43 €

1 6 Arbeitstage 200155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 0–90 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 1 φdn(mm) 38
φd(mm) 32 ℓn(mm) 45 Compatible Tip SDMT150404/SDET150404

Technischer Support