Momi Eco 2

Momi Eco 2
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKM3025T
NKM4522T
NKM6023T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

246.01 €

1 8 Arbeitstage 3025.394.79.3~24.7

270.55 €

1 8 Arbeitstage 4522.396.79.3~21.7

270.55 €

1 8 Arbeitstage 6023.4148.214.3~22.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 2 φd(mm) 20 Overall Length L(mm) 100
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 20 Compatible Tip TXMT110306
Attached Component (Clamp Screw) L-13 Attached Component (Wrench) N-5

Technischer Support