Teilenummer
|
---|
EMM1230T |
EMM1230TL |
EMM1245T |
EMM1245TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 17.1 | 0.71 | 100 | 80 | 4.7 | 1.0~16.5 | ||
249.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 17.1 | 0.71 | 160 | 140 | 4.7 | 1.0~16.5 | ||
150.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 14.2 | 0.88 | 100 | 80 | 6.7 | 1.2~13.6 | ||
249.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 14.2 | 0.88 | 160 | 140 | 6.7 | 1.2~13.6 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 1 | φd(mm) | 12 | ℓn(mm) | 20 |
Compatible Tip | TXMT110306 | Attached Component (Clamp Screw) | L-13 | Attached Component (Wrench) | N-5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften