60°-Momimen

60°-Momimen
[Features]
· A throw-away type requiring only a tip change (no tool correction required).
· This tool allows C-chamfering and conical gouging, while reducing the number of tools used in ATC tool changes, and improving machining speed and productivity.
· The shank diameter is φ16 and the cutting edge diameter is φ12, making it suitable for 60° chamfering in tight spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC1660DS

Teilenummer
SC1660DS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.95 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 60 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 11.88
work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 1
φdn(mm) 15 φd(mm) 16 Overall Length L(mm) 110
ℓs(mm) 85 ℓn(mm) 25 Capacity (Countersink Chamfering)(mm) 1.2~11.88
Drawing 2

Sie befinden sich auf der Seite für 60°-Momimen, die Teilenummer ist SC1660DS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC1660DS.

Technischer Support