Überschneidung für Licht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JCT35525AZ36T5

Teilenummer
JCT35525AZ36T5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.75 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Abrasive material AZ
Particle Size(#) 36 Hardness T Outer Diameter(mm) 355
Blade thickness(mm) 2.5 Internal Diameter(mm) 25.4 Features Durability emphasized
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80 Number Contained In A Packet(Sheets) 5 Features 1 The front surface is rough-side finished and thus there will be few burrs or scales on the cutting surface as well as almost no clogging.
Features 2 Grinding stone suitable for cutting light roofing materials. Features 3 Set of 5 units for easy portability to work sites. Application Cutting of Light Roofing Material (Construction Steel Ceiling Bases · Building Steel Wall Bases)
Point Strategy 5 points

Sie befinden sich auf der Seite für Überschneidung für Licht, die Teilenummer ist JCT35525AZ36T5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JCT35525AZ36T5.

Technischer Support