Magnetic Base

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB-8D

Teilenummer
MB-8D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.69 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Attraction Force(N) 800 Handle Y/N Verfügbar Suction Surface Basisoberfläche (V-Form)
Product Type Magnetfüße Width(mm) 50 Depth(mm) 60
Height(mm) 55 Features Lever to turn the magnetic force ON/OFF. M8 holes (Depth 7) in the top surface can be used for mounting fixtures/equipment. Suction surface shape changes to bottom V or rugged concave, selectable according to the application.

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Base, die Teilenummer ist MB-8D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB-8D.

Technischer Support