Teilenummer
|
---|
BA-1 |
BA-2 |
BA-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Cutting Bit Dimensions (mm) | Mass (g) | Square bit No. | Bar Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 18 | 4.76X4.76X25 | 350 | BTB-10 | Ф13X200 | ||
372.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 120 | 24 | 6.35X6.35X32 | 760 | BTB-20 | Ф16X250 | ||
444.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 140 | 28 | 7.93X7.93X38 | 1150 | BTB-30 | Ф19X300 |
Loading...
Product Type | Halter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Cutting Bit Dimensions(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften