Teilenummer
|
---|
QHI-EX01 |
QHI-EX02 |
QHI-EX11 |
QHI-EX12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Roughness of grain | File Length × Total Length (mm) | Width×Thickness (mm) | Coarse (Single-cut coarse) (Cut / 10 mm) | Second cut (single second cut) (Cut / 10 mm) | Fine (Cut / 10 mm) | Dead-smooth (Cut / 10 mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05 € | 2 | 5 Arbeitstage | 215 | Grob/fein | 110×215 | 11×3.5 | 13 | 17 | 27 | 40 | ||
13.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 215 | Zweiter Schnitt: Spiegelglatt | 110×215 | 11×3.5 | 13 | 17 | 27 | 40 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 235 | Grob/fein | 120×235 | 16×4.0 | 10 | 14 | 22 | - | |
25.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 235 | Einfach grob/einfach mittelmäßig | 120×235 | 16×4.0 | 10 | 14 | 22 | - |
Loading...
Type | Feilensortiment | Single Product Set Product | Einzelstück | Shape | Flat |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Roughness of grain
File Length × Total Length(mm)
Width×Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften