Floater (Thin Type) 【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KF-T20

Teilenummer
KF-T20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

508.80 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Eisenplatten-Trennmaschine Width(mm) 102 Height(mm) 127
Depth(mm) 50 Mass(kg) 1.6×2 Application To separate steel plates in close contact
Features 1 Ultrathin with thickness of 20 mm Features 2 Can Be Installed in Various Ways Such as Directly on the Wall or Using L-Shaped Brackets Features 3 For mounting with the accessory L-shaped metal fittings, the mounting position can be adjusted up and down

Sie befinden sich auf der Seite für Floater (Thin Type) , die Teilenummer ist KF-T20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KF-T20.

Technischer Support