Stand-Attached Magnet Bar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGM-S20

Teilenummer
KGM-S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

186.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetstange Surface Magnetic Flux Density(T) 0.13(1300G) Width(mm) 170
Height(mm) 54 Depth(mm) 60 Diameter(mm) 25
Overall Length(mm) 194 Mass(kg) Approx. 0.6 Front Surface (Outer Material) SUS304
Note Operating Temperature 60°C or Lower, Can Be Used in Liquid (Excluding Non-Neutral Chemicals) Application For Discharging Iron from Liquids Such as in Electric Discharge Machines, Septic Tanks and Flow Paths Features When soaking in liquid, by packing in a vinyl bag in advance, the stuck iron powder can be separated and recovered easily

Sie befinden sich auf der Seite für Stand-Attached Magnet Bar, die Teilenummer ist KGM-S20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGM-S20.

Technischer Support