Stichsäge trocken, Stichsäge für Eisen und Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DTS180-1.85-20-36
DTS305-2.2-25.4-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Cutting Capacity (Steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)

111.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

61801.8536203800

131.94 €

1 6 Arbeitstage 103052.26025.41500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen Chip Carbid Application For cutting thin steel, lining pipes, gas pipes, conduits, round and square steel pipes
Material Base Metal: Tool Steel / Tip: Tungsten Carbide

Technischer Support