Teilenummer
|
---|
AP350E |
AP450E |
AP600E |
AP900E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6A(1/8B)~50A(2B) | 10~65 | 290 | 1100 | ||
117.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8A(1/4B)~65A(2 1/2B) | 15~80 | 370 | 1700 | ||
106.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15A(1/2B)~80A(3B) | 20~90 | 500 | 2700 | ||
226.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25A(1B)~100A(4B) | 38~125 | 725 | 4900 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) | Supplement 1 | Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften