Teilenummer
|
---|
DTA250E |
DTA300E |
DTA350E |
DTA450E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6A(1/8B)~32A(1 1/4B) | 6~45 | 204 | 450 | ||
44.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6A(1/8B)~40A(1 1/2B) | 10~55 | 245 | 650 | ||
54.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6A(1/8B)~50A(2B) | 10~65 | 288 | 900 | ||
82.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8A(1/4B)~65A(2 1/2B) | 13~80 | 372 | 1500 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) | Supplement 1 | Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften