Kupferrohrbürste

Kupferrohrbürste
[Features]
· Ideal for removing oxide films and dirt from the inside and outside of pipes before brazing.
· Since the main body is a two-piece screw-fastened structure made of resin, brushes can be easily replaced.
· A sturdy, integrated type that utilizes high-carbon steel (S45C) brushes, enabling cleaning of pipe interiors and exteriors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CB46

Teilenummer
CB46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.76 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrreinigungsbürste Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) Inside 1/2, outside 3/4 Overall Length(mm) 129
Mass(g) 54 Features Since the main body is a two-piece screw-fastened structure made of resin, brushes can be easily replaced.

Sie befinden sich auf der Seite für Kupferrohrbürste, die Teilenummer ist CB46.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CB46.

Technischer Support