• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bandschlüsselteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BWS21000
BWS51650
BWS5800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Apply Belt Width × Length
(mm)

53.23 €

1 5 Arbeitstage 15~280BW 2L Standardly Equipped32×1000

100.24 €

1 5 Arbeitstage 30~450BW 5/5L for Long Length45×1650

63.96 €

1 5 Arbeitstage 30~175BW 5 Standardly Equipped45×800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bandzange

Technischer Support