Ersatzklinge für Lagervorrichtung

Ersatzklinge für Lagervorrichtung
[Features]
· The TCBC type is equipped with bearings.
· The cutter wheel material uses special alloy steel and achieves greater sharpness and tough durability with the ideal heat treatment.
· 10 pieces per sheet (TCBC has 1 piece per sheet)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCBC105

Teilenummer
TCBC105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.55 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Teil Part Ersatzmesser Replacement Knife Diameter(mm) 22
Compatible Model TCB104-107 Number Contained In A Packet 1 piece is 1 sheet * The manufacturer's catalog listed that there are "10 pieces to 1 sheet" but this is an error.

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatzklinge für Lagervorrichtung, die Teilenummer ist TCBC105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCBC105.

Technischer Support