• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lagervorrichtung, Rohrschneider

Lagervorrichtung, Rohrschneider
[Features]
· Swiftly cuts pipes ranging from stainless steel pipes to copper pipes. Bearing equipment for rollers and cutter wheels.
· Ideal for cutting stainless steel and steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCB107
TCB502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Cutting Performance mm Maximum Thickness
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Replacement Blade / Replacement Roll

45.80 €

6 5 Arbeitstage 6-503181420TCBC105

111.25 €

1 6 Arbeitstage 16-606230990TCBC502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Features Main body and knob are made of aluminum alloy. Easy to use lightweight design.

Technischer Support