Teilenummer
|
---|
DT300E |
DT350E |
DT450E |
DT600E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6A(1/8B)~40A(1 1/2B) | 10~55 | 245 | 1000 | ||
45.39 € | 6 | 5 Arbeitstage | 6A(1/8B)~50A(2B) | 10~65 | 288 | 1300 | ||
66.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8A(1/4B)~65A(2 1/2B) | 13~80 | 372 | 2100 | ||
97.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20A(3/4B)~80A(3B) | 26~90 | 498 | 3000 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Stahl) | Supplement 1 | Ideal for gas, water pipes, etc. | Supplement 2 | Teeth hardness HRC 52-58, outstanding durability |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften