• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Motorschraubenschlüssel, Aluminium, vertikale Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MFTN68A

Teilenummer
MFTN68A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 68 Mouth Depth(mm) 60 Overall Length(mm) 205
Mass(g) 215 Mouth Thickness(mm) 9.5 Supplement 1 A lightweight, compact and wide type that's ideal for work in narrow areas

Sie befinden sich auf der Seite für Motorschraubenschlüssel, Aluminium, vertikale Ausführung, die Teilenummer ist MFTN68A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFTN68A.

Technischer Support