• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrreibahle aus rostfreiem Edelstahl

Rohrreibahle aus rostfreiem Edelstahl
[Features]
· Ideal for stainless steel, copper, aluminum, brass and hard PVC pipes.
· 40 blade power. Provides beautiful chamfering

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR1254S
TR835S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) Overall Length
(mm)
Mass
(g)

128.69 €

1 5 Arbeitstage 12~5484450

96.06 €

1 6 Arbeitstage 8~3560200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrräumwerkzeug Details Type For stainless steel pipes Blade part(Blade) 40
Applicable Pipe Size Stainless steel, copper, aluminum, brass, hard PVC tube

Technischer Support