• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombizange

Kombizange
The blade can cut soft material such as copper wire, wire, or nails

[Features]
· 2-level adjustable opening to match different sizes.
· Soft materials such as copper wires, steel wires and nails can be cut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP150H

Teilenummer
CP150H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.89 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Cutting Performance(φ/mm) 2
Maximum Opening(mm) 20 Tip width(mm) 9.3 Main body: option Main Body
Weight(g) 165 Supplementary explanation 2-level Adjustment Type Suitable for Large Mouth Openings

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange, die Teilenummer ist CP150H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP150H.

Technischer Support