Teilenummer
|
---|
BW2 |
BW2L |
BW5 |
BW5L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10A~65A(3/8B~2 1/2B) | 15~80 | 300 | 320 | ||
95.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10A~250A(3/8B~10B) | 15~280 | 300 | 380 | ||
66.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25A~150A(1B~6B) | 30~175 | 450 | 800 | ||
96.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25A~300A(1B~12B) | 30~320 | 450 | 880 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) | Supplement 1 | Extremely durable and un-damageable due to specially-treated nylon belt. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften