Teilenummer
|
---|
CPA250 |
CPA300 |
CPA350 |
CPA450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4~1B(8~25A) | 13~40 | 251 | 400 | ||
75.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8~1 1/4B(10~32A) | 15~46 | 301 | 600 | ||
82.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2~1 1/2B(15~40A) | 20~54 | 351 | 700 | ||
123.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1~2B(25~50A) | 30~65 | 451 | 1200 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) | Supplement 1 | Ideal for piping work on the ground, on the wall, and in narrow places like ditches |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften