Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DL1013 |
DL1113 |
DL1417 |
DL1719 |
DL1921 |
DL1924 |
DL2430 |
DL3036 |
DL3641 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 10×13 | 90 | ||
15.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11×13 | 95 | ||
18.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 14×17 | 155 | ||
20.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 283 | 17×19 | 230 | ||
30.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 301 | 19×21 | 285 | ||
28.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 314 | 19×24 | 335 | ||
44.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 388 | 24 x 30 | 605 | ||
70.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 431 | 30×36 | 880 | ||
106.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 36×41 | 1250 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Supplement 1 | Lightweight load-bearing design that exceeds the JIS standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften