Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WTCC-S-1000 |
WTCC-S-120 |
WTCC-S-150 |
WTCC-S-1500 |
WTCC-S-180 |
WTCC-S-2000 |
WTCC-S-240 |
WTCC-S-320 |
WTCC-S-600 |
WTCC-S-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1000 | ||
90.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 120 | ||
87.41 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 10 Arbeitstage | 150 | ||
104.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1500 | ||
87.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | ||
125.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 2000 | ||
87.41 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 10 Arbeitstage | 240 | ||
87.41 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 7 Arbeitstage | 320 | ||
80.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 600 | ||
80.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 800 |
Loading...
Sheet Type | Wasserfestes Papier | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Siliziumcarbid |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Application | Water resistant sandpaper standard product, metal wooden painted surface universal type, wet and dry dual use. |
Base Materials | Cw | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften