Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DAXB-K-FL-80 |
DAXB-K-FL-180 |
DAXB-K-FL-240 |
DAXB-K-FL-320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 80 | ||
73.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | ||
74.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 240 | ||
73.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 320 |
Loading...
Tool Used | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Gewebe | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | With/without joints | Verfügbar |
Joint Type | Butt joint | Application | Effective for common metals such as carbon steel, aluminum, etc. | Packaging Quantity(Book) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften