• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierter Schlitzschraubendreher

Isolierter Schlitzschraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Phillips Head Screwdriver
  • Slotted Screwdriver

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7200-2-100
7200-3-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Tip Mass
(g)
Trusco Code

8.57 €

1 6 Arbeitstage 100217⊕No.288325-3031

12.22 €

1 6 Arbeitstage 150278⊕No.3183325-3066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Single Product/Set Classification Einzelstück Applicable Standards Ohne
Details Type Phillips Screwdriver Features 1000 V insulation spec.

Technischer Support