Braune Spule BR 30 m Wicklung

Braune Spule BR 30 m Wicklung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
Kann zum Schneiden von speziellen Harthölzern verwendet werden.
[Merkmale]
Hergestellt aus legiertem Werkzeugstahl, wird die Schnittleistung durch eine einzigartige spezielle Wärmebehandlung bei konstanter Temperatur erhöht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR0314
BR0318
BR0512
BR0514
BR0518
BR0612
BR0614
BR0618
BR0812
BR0814
BR0818
BR1012
BR1014
BR1018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Teeth Width
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code

106.22 €

1 6 Arbeitstage 1430.824523373102189

106.22 €

1 6 Arbeitstage 1830.824523373102196

107.89 €

1 6 Arbeitstage 1251.044523373102233

86.27 €

1 6 Arbeitstage 1451.044523373102240

86.27 €

1 6 Arbeitstage 1851.044523373102257

86.27 €

1 6 Arbeitstage 1261.244523373102318

86.27 €

1 6 Arbeitstage 1461.244523373102325

86.27 €

1 7 Arbeitstage 1861.244523373102332

86.27 €

1 6 Arbeitstage 1281.54523373102394

86.27 €

1 9 Arbeitstage 1481.54523373102400

111.39 €

1 6 Arbeitstage 1881.54523373102417

86.27 €

1 6 Arbeitstage 12101.724523373102479

86.27 €

1 6 Arbeitstage 14101.724523373102486

86.27 €

1 9 Arbeitstage 18101.724523373102493

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Harter Werkzeugstahl Overall Length(mm) 30 Thickness(mm) 0.635
Product Type Konturmaschinenklinge

Technischer Support