Teilenummer
|
---|
B0314 |
B0318 |
B0512 |
B0514 |
B0518 |
B0612 |
B0614 |
B0618 |
B0812 |
B0814 |
B0818 |
B1012 |
B1014 |
B1018 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Teeth | Width (mm) | Mass (kg) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 3 | 0.82 | 4523373101519 | ||
87.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 0.82 | 4523373101526 | ||
89.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5 | 1.04 | 4523373101564 | ||
89.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 5 | 1.04 | 4523373101571 | ||
89.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 5 | 1.04 | 4523373101588 | ||
91.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 6 | 1.24 | 4523373101649 | ||
91.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 1.24 | 4523373101656 | ||
91.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 6 | 1.24 | 4523373101663 | ||
93.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 8 | 1.5 | 4523373101724 | ||
93.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 8 | 1.5 | 4523373101731 | ||
93.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 8 | 1.5 | 4523373101748 | ||
94.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 1.72 | 4523373101809 | ||
94.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 10 | 1.72 | 4523373101816 | ||
94.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 10 | 1.72 | 4523373101823 |
Loading...
Material | Harter Werkzeugstahl | Overall Length(mm) | 30 | Thickness(mm) | 0.635 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Konturmaschinenklinge |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Teeth
Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften