Universal-Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

320S-150

Teilenummer
320S-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

31.12 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen mit langen Backen Gesamtlänge(mm) 160
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 1.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6
Hauptkörper : Option Main Body Gewicht(g/w) 120 Klingenform With Hole (Vinyl Wire Peeling Function: φ 1.2 mm)
Greifen Form der Spitze Serrated Verpackungsgröße H X B X T(mm) 200×73×15 Beiblatt With Simple Crimp Function (Crimp terminal connection range is 1.25 mm2).

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Spitzzange, die Teilenummer ist 320S-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 320S-150.

Technischer Support