Teilenummer
|
---|
10-125 |
10-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge (mm) | Stahldraht Schneidleistung (φ/mm) | Kupferdraht Schneidleistung (φ/mm) | Gewicht (g/w) | Verpackungsgröße H X B X T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 132 | 1.2 | 2 | 90 | 170×73×15 | ||
37.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.6 | 2.6 | 110 | 200×73×15 |
Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Klingenform | Straight Blade (thick blade), with holes (coated wire peeling function: φ 0.8 / 1.5 mm) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Stahldraht Schneidleistung(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften