Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

380-170

Teilenummer
380-170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

35.81 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen mit langen Backen Gesamtlänge(mm) 172
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 1.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6
Hauptkörper : Option Main Body Gewicht(g/w) 110 Greifen Form der Spitze Serrated
Verpackungsgröße H X B X T(mm) 223×73×16 Beiblatt With plier function.

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, die Teilenummer ist 380-170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 380-170.

Technischer Support